Pneumatik-Schnellspanner horizontal / K0090 / Spannrichtung vertikal / Form B / pneumatisch

Pneumatik-Schnellspanner horizontal / K0090 / Spannrichtung vertikal / Form B / pneumatisch
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung

· Automatisierbar

· Inklusive Näherungs-Reedschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0090.0075
K0090.0150
K0090.0250
K0090.0450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnungswinkel Haltearm Luftverbrauch pro Doppelhub
(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
Spannkraft bei 6 bar F3
(N)
Spannkraft bei 6 bar F4
(N)
Haltekraft bei 6 bar F1
(N)
Haltekraft bei 6 bar F2
(N)

282.84 €

1 4 Arbeitstage 70°0.024016145524405.31894.45017732M5x35800140010001600

335.55 €

1 4 Arbeitstage 85°0.046012.7185727486.424115.16222742M6x501000160013001900

375.31 €

1 4 Arbeitstage 85°0.095519234832598.93517.57.18430975M8x601200180016002400

445.83 €

1 4 Arbeitstage 85°0.27553228910457612.754258.7122413124M12x1002600540030005800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Form B
R G1/8 Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Technischer Support