Schnellspanner / K0092 / Spannrichtung vertikal / pneumatisch / schwere Ausführung

Schnellspanner / K0092 / Spannrichtung vertikal / pneumatisch / schwere Ausführung
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen

· Automatisierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0092.2000

Teilenummer
K0092.2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

750.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Öffnungswinkel Haltearm 85° Luftverbrauch pro Doppelhub(dm³) 0.76
Hubzahl pro min. bei 6 bar(mm) 10 A(mm) 85 A1(mm) 128
A2(mm) 21 B(mm) 95 B1(mm) 126
B3(mm) 19 C(mm) 102 C1(mm) 45
D(mm) 14.2 H(mm) 195 L(mm) 592
L1(mm) 127 M(mm) M18x150 R G 3/8
S(mm) 8 Spannkraft bei 6 bar F3(N) 6500 Spannkraft bei 6 bar F4(N) 8000
Haltekraft bei 6 bar F1(N) 9000 Haltekraft bei 6 bar F2(N) 20000 Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0092 / Spannrichtung vertikal / pneumatisch / schwere Ausführung, die Teilenummer ist K0092.2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0092.2000.

Technischer Support