Schnellspanner / K0091 / Spannrichtung vertikal / pneumatisch / schwere Ausführung

Schnellspanner / K0091 / Spannrichtung vertikal / pneumatisch / schwere Ausführung
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen

· Automatisierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0091.0750
K0091.1750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch pro Doppelhub
(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
Spannkraft bei 6 bar F3
(N)
Spannkraft bei 6 bar F4
(N)
Haltekraft bei 6 bar F1
(N)
Haltekraft bei 6 bar F2
(N)

498.96 €

1 4 Arbeitstage 0.2730486348639212.77219438.74251696710282250315030007500

673.84 €

1 4 Arbeitstage 0.751554.976.261.882.5109.315.871.825.351.410.6495.6220.793.1126.19.665008000650017500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Öffnungswinkel Haltearm 120° R G1/4
Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Technischer Support