Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | N=Nullpunkt | S=Skalierung | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 250 | ||
20.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 500 | ||
31.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 750 | ||
50.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 1000 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 250 | ||
20.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 500 | ||
31.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 750 | ||
50.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 1000 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 250 | ||
23.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 500 | ||
35.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 750 | ||
55.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 1000 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 250 | ||
23.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 500 | ||
35.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 750 | ||
55.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 1000 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Teilung | 1 mm | B=Breite(mm) | 15 | H=Höhe(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
N=Nullpunkt
S=Skalierung
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften