Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen (K0757)

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen (K0757)
· Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke

· Blendfrei ablesbar

· Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0757.00
K0757.0001
K0757.01
K0757.0101
K0757.10
K0757.11
K0757.1001
K0757.1101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produkttyp Ausführung 1 N=Nullpunkt S=Skalierung L=Länge
(mm)

6.07 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkehorizontal--30

8.44 €

1 4 Arbeitstage Noniushorizontallinksoben40

6.07 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkevertikal--30

8.44 €

1 4 Arbeitstage Noniusvertikalobenrechts40

8.21 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkehorizontal--30

8.21 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkevertikal--30

10.78 €

1 4 Arbeitstage Noniushorizontallinksoben40

10.78 €

1 4 Arbeitstage Noniusvertikalobenrechts40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
B=Breite(mm) 15 H=Höhe(mm) 2

Technischer Support