Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | A=Höhe (mm) | B1 (mm) | B2=Breite (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=Länge (mm) | F (kN) | für Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10 | 7 | 20 | 8 | 13.5 | 13 | 50 | 4.82 | M6 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 12 | 9 | 25 | 10 | 14.5 | 13 | 60 | 8.77 | M8 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 15 | 11 | 30 | 12 | 20.5 | 19 | 80 | 13.9 | M10 | ||
11.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
15.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 160 | 37.8 | M16/M18 | ||
29.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 160 | 58.8 | M20/M22 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 200 | 84.7 | M24 | ||
91.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 250 | 135 | M30/M32 | ||
36.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 200 | 58.8 | M20/M22 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 10 | 7 | 20 | 8 | 13.5 | 13 | 50 | 4.82 | M6 | ||
28.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 12 | 9 | 25 | 10 | 14.5 | 13 | 60 | 8.77 | M8 | ||
28.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 11 | 30 | 12 | 20.5 | 19 | 80 | 13.9 | M10 | ||
32.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
41.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
49.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
55.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 160 | 37.8 | M16/M18 | ||
51.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 160 | 58.8 | M20/M22 | ||
67.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 200 | 58.8 | M20/M22 | ||
80.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 200 | 84.7 | M24 | ||
82.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 250 | 84.7 | M24 | ||
133.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 250 | 135 | M30/M32 | ||
164.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 315 | 135 | M30/M32 | ||
60.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 250 | 84.7 | M24 | ||
116.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 315 | 135 | M30/M32 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
A=Höhe(mm)
B1(mm)
B2=Breite(mm)
B3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L=Länge(mm)
F(kN)
für Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften