Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0001.05 |
K0001.06 |
K0001.08 |
K0001.051 |
K0001.061 |
K0001.081 |
K0001.10 |
K0001.12 |
K0001.14 |
K0001.16 |
K0001.20 |
K0001.101 |
K0001.121 |
K0001.141 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 5.5 | 8 | 3 | 32 | 14 | 8 | 1.2 | 3.42 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 7 | 10 | 3 | 40 | 17 | 10 | 1.6 | 4.82 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 9 | 12 | 4 | 50 | 22 | 12 | 2 | 8.77 | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 12 | 5.5 | 8 | 3 | 50 | 23 | 8 | 1.2 | 3.42 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 16 | 7 | 10 | 3 | 63 | 29 | 10 | 1.6 | 4.82 | ||
15.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 20 | 9 | 12 | 4 | 80 | 37 | 12 | 2 | 8.77 | ||
18.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 11 | 16 | 4.5 | 63 | 28 | 16 | 2.5 | 13.9 | ||
24.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 14 | 20 | 5 | 80 | 35 | 20 | 3 | 20.2 | ||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 16 | 25 | 6 | 100 | 44 | 25 | 4 | 27.6 | ||
71.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 50 | 18 | 30 | 6 | 160 | 73 | 32 | 5 | 37.8 | ||
107.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 60 | 22 | 30 | 8 | 200 | 92 | 40 | 6 | 58.8 | ||
22.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 25 | 11 | 16 | 4.5 | 100 | 46 | 16 | 2.5 | 13.9 | ||
35.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 32 | 14 | 20 | 5 | 125 | 58 | 20 | 3 | 20.2 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 40 | 16 | 30 | 6 | 160 | 74 | 25 | 4 | 27.6 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
F(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften