Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1694.08 |
K1694.10 |
K1694.12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.4 | 24 | M8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16.4 | 19 | 6 | 50 | 5.2 | ||
44.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | 30 | M10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20.5 | 24 | 8 | 75 | 8 | ||
54.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.2 | 34 | M12 | 24 | 12 | 18 | 17 | 23.2 | 27 | 10 | 90 | 9.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Federstahl | Oberfläche Komponente | brüniert | Farbe Komponente | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften