Spannhakenaufnahmen mit Vierkant / K0017 / Form A

Spannhakenaufnahmen mit Vierkant / K0017 / Form A
· Zur Führung von Spannhaken K0014

· Zur Erhöhung von Spannhaken K0014

· Spannhöhe anpassbar

· Geschliffene Aufnahme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0017.04035
K0017.06040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L=Höhe
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

22.20 €

1 4 Arbeitstage 10M4M61435461613122.7

24.96 €

1 4 Arbeitstage 12M6M81640541914137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form A Form-Typ mit Vierkant

Technischer Support