Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze (K0013)

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze (K0013)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0013.506
K0013.508
K0013.510
K0013.512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft
(kN)

79.83 €

1 4 Arbeitstage M6M62056605310.5911881030174.5

79.83 €

1 4 Arbeitstage M6M82056605310.5911881030174.5

94.47 €

1 4 Arbeitstage M8M102572796712.51215101012.540196.5

117.08 €

1 4 Arbeitstage M10M123288968216.51817121216.5502711.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support