Spannhaken mit Winkelaufnahme mit verlängerter Spannpratze (K0016)

Spannhaken mit Winkelaufnahme mit verlängerter Spannpratze (K0016)
· Verlängerte Spannpratze

· Horizontal oder vertikal montierbar

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0016.0618
K0016.0826
K0016.1033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

89.57 €

1 4 Arbeitstage 382619.5126182.5M66.4162854.5442518509457.54.5

124.26 €

1 4 Arbeitstage 483122.5147.5263M88.4203465533021641256156.5

157.23 €

1 4 Arbeitstage 5536.52616.5933.53.5M1010.5244077.56135247518583011.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support