Spannhaken / K0012 / Form A

Spannhaken / K0012 / Form A
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0012.06
K0012.08
K0012.10
K0012.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

23.55 €

1 4 Arbeitstage 11166.511104220610920304.8

32.60 €

1 4 Arbeitstage 15208.5151252258121225508.8

50.23 €

1 4 Arbeitstage 172510.518146632101614326013.9

96.45 €

1 4 Arbeitstage 203212.520178340122018408020.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A

Technischer Support