Abdeckprofil Typ I (K1055)

Abdeckprofil Typ I (K1055)
· Abdeckung der Profilnut zum Schutz gegen Staub und Schmutz

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Werkstoff: PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1055.0811

Teilenummer
K1055.0811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarz Typ I
Ausführung 2 Typ I Nutbreite(mm) 8 L=Länge(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckprofil Typ I (K1055), die Teilenummer ist K1055.0811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1055.0811.

Technischer Support