Gerätefüßefür Aluminiumprofile / K0432 / höhenverstellbar

Gerätefüßefür Aluminiumprofile / K0432 / höhenverstellbar
· Eignen sich besonders für Tische und leichte Einrichtungen

· Gerätfußhöhe durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos einstellbar

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0432.300806
K0432.300808
K0432.400808
K0432.401006
K0432.401008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (für Aluminiumprofil)
(mm)
B
(mm)
C (für Nut)
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2 (für Senkkopfschraube) H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW1
(mm)

7.50 €

1 4 Arbeitstage 3020.5830M6M435-5044-5922

7.50 €

1 4 Arbeitstage 3020.5830M8M435-5044-5922

8.03 €

1 4 Arbeitstage 4028840M8M645-6554-7430

8.03 €

1 4 Arbeitstage 40281040M6M645-6554-7430

8.03 €

1 4 Arbeitstage 40281040M8M645-6554-7430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl L=Gewindelänge(mm) 9
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 1.5

Technischer Support