Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A (K1367)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A (K1367)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Einfache und schnelle Montage

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Länge nach Kundenwunsch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1367.010X10000
K1367.010X2000
K1367.010X20000
K1367.010X5000
K1367.010X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

18.57 €

1 4 Arbeitstage 10000

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2000

34.63 €

1 4 Arbeitstage 20000

10.55 €

1 4 Arbeitstage 5000

82.77 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Farbe Grundkörper schwarz Form A
Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=15 B=15 C=10 D=10 B=Breite(mm) 6.5
H=Höhe(mm) 10

Technischer Support