Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0493.4210X1000 |
K0493.4210X2000 |
K0493.4210X500 |
K0493.4220X1000 |
K0493.4220X2000 |
K0493.4220X500 |
K0493.4230X1000 |
K0493.4230X2000 |
K0493.4230X500 |
K0493.4240X1000 |
K0493.4240X2000 |
K0493.4240X500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bezeichnung | D2 (mm) | L=Länge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 x 10 | - | 1000 | 10* | ||
39.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 x 10 | - | 2000 | 10* | ||
9.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 x 10 | - | 500 | 10* | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 1000 | 20 ±0.2 | ||
24.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 2000 | 20 ±0.2 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 x 20 x 1,5 | 17 | 500 | 20 ±0.2 | ||
14.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 x 30 x 2 | 26 | 1000 | 30 ±0.2 | ||
28.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 x 30 x 2 | 26 | 2000 | 30 ±0.2 | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 x 30 x 2 | 26 | 500 | 30 ±0.2 | ||
30.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 x 40 x 4 | 32 | 1000 | 40 ±0.3 | ||
61.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 x 40 x 4 | 32 | 2000 | 40 ±0.3 | ||
15.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 x 40 x 4 | 32 | 500 | 40 ±0.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | L max.(mm) | 5000 | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | EN AW-6060 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bezeichnung
D2(mm)
L=Länge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften