Vierkantrohre (K0627)

Vierkantrohre (K0627)
· Individuell auf KIPP Steckverbinder abgestimmt

· Ausführung: silberfarbig eloxiert

· Auf Anfrage: verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0627.120152X2000
K0627.125152X2000
K0627.130202X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht ca.
(kg)
C
(mm)
A=Breite
(mm)

19.68 €

1 4 Arbeitstage 0.31.520

21.49 €

1 4 Arbeitstage 0.3571.525

31.67 €

1 4 Arbeitstage 0.607230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium L=Länge(mm) 2000

Technischer Support