Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D5 (mm) | H2 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | für Bolzen Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 7.1 | 2.8 | Edelstahl | blank | 11 | 4 | 6 | 6 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 9.6 | 3.5 | Edelstahl | blank | 14.5 | 5.6 | 12 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 12 | 4.2 | Edelstahl | blank | 18.5 | 6.3 | 16 | 10 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 14.2 | 5 | Edelstahl | blank | 20 | 8 | 24 | 12 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 19 | 6.2 | Edelstahl | blank | 26 | 9.3 | 45 | 16 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 23.2 | 7.5 | Edelstahl | blank | 31 | 11.6 | 71 | 20 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 28 | 9.5 | Edelstahl | blank | 37 | 15 | 105 | 24 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 35 | 12 | Edelstahl | blank | 49 | 18.9 | 191 | 30 | ||
21.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 42 | 15 | Edelstahl | blank | 60 | 23.3 | - | 36 | ||
40.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 49 | 18 | Edelstahl | blank | 70 | 28.3 | - | 42 | ||
58.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 56 | 22 | Edelstahl | blank | 82 | 35.2 | - | 48 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 6 | 2.1 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 9.25 | 3.1 | 6.5 | 5 | ||
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 7.1 | 2.8 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 11 | 4 | 9 | 6 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 9.6 | 3.5 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 14.5 | 5.6 | 17 | 8 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 12 | 4.2 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 18.5 | 6.3 | 26 | 10 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 14.2 | 5 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 20 | 8 | 38 | 12 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 16.5 | 5.6 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 24.8 | 8.2 | 53 | 14 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 19 | 6.2 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 26 | 9.3 | 73 | 16 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 23.2 | 7.5 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 31 | 11.6 | 117 | 20 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 28 | 9.5 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 37 | 15 | 168 | 24 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 35 | 12 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 49 | 18.9 | 269 | 30 | ||
10.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 42 | 15 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 60 | 23.3 | 394 | 36 | ||
14.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 49 | 18 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 70 | 28.3 | 542 | 42 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 56 | 22 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 82 | 35.2 | 714 | 48 | ||
36.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103 | 65 | 25 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 92 | 39.7 | 960 | 53 | ||
49.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 75 | 30 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 110 | 46.5 | 1269 | 64 |
Loading...
Form | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D5(mm)
H2(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
für Bolzen Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften