Kegelpfannen / K0729 / DIN 6319 / Form G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0729.0306
K0729.0308
K0729.0310
K0729.0312
K0729.0316
K0729.0320
K0729.0324
K0729.0330
K0729.305
K0729.306
K0729.308
K0729.310
K0729.312
K0729.314
K0729.316
K0729.320
K0729.324
K0729.330
K0729.336
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D5
(mm)
H2
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
für Bolzen Ø

1.74 €

1 4 Arbeitstage 177.14Edelstahlblank115.266

2.52 €

1 4 Arbeitstage 249.65Edelstahlblank14.56.8128

4.11 €

1 4 Arbeitstage 30125Edelstahlblank18.57.11610

5.55 €

1 4 Arbeitstage 3614.26Edelstahlblank2092412

9.13 €

1 4 Arbeitstage 44197Edelstahlblank2610.14516

13.63 €

1 4 Arbeitstage 5023.28Edelstahlblank31127120

18.20 €

1 4 Arbeitstage 602810Edelstahlblank3715.510524

23.28 €

1 4 Arbeitstage 683512Edelstahlblank4918.719130

0.47 €

1 4 Arbeitstage 1562.5Vergütungsstahleinsatzgehärtet9.253.56.55

0.75 €

1 4 Arbeitstage 177.14Vergütungsstahleinsatzgehärtet115.296

1.13 €

1 4 Arbeitstage 249.65Vergütungsstahleinsatzgehärtet14.56.8178

1.43 €

1 4 Arbeitstage 30125Vergütungsstahleinsatzgehärtet18.57.12610

1.98 €

1 4 Arbeitstage 3614.26Vergütungsstahleinsatzgehärtet2093812

2.60 €

1 4 Arbeitstage 4016.56Vergütungsstahleinsatzgehärtet24.88.65314

2.94 €

1 4 Arbeitstage 44197Vergütungsstahleinsatzgehärtet2610.17316

4.12 €

1 4 Arbeitstage 5023.28Vergütungsstahleinsatzgehärtet311211720

6.64 €

1 4 Arbeitstage 602810Vergütungsstahleinsatzgehärtet3715.516824

12.33 €

1 4 Arbeitstage 683512Vergütungsstahleinsatzgehärtet4918.726930

15.17 €

1 4 Arbeitstage 804212Vergütungsstahleinsatzgehärtet6020.339436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form G

Technischer Support