Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1277.323013
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
D=Außendurchmesser(mm) | 4.1 | Federsteifigkeit(N/mm) | 1.75 | D1(mm) | 3 |
L=Länge(mm) | 13 | L bei F1(mm) | 10 | L bei F2(mm) | 8.9 |
Federkraft Anfang F1 ca.(N) | 5.3 | Federkraft Ende F2 ca.(N) | 7.2 | L2(mm) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federhülsen / K1277 / Form C, die Teilenummer ist K1277.323013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1277.323013.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften