Federhülsen / K1277 / Form B

Federhülsen / K1277 / Form B
· Rast-und Positionierelement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1277.213011
K1277.213016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federsteifigkeit
(N/mm)
L=Länge
(mm)
L bei F1
(mm)
L bei F2
(mm)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
L2
(mm)

0.33 €

1 4 Arbeitstage 0.781196.71.63.45

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1.6161310.74.88.48.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Edelstahl Form B
D1(mm) 3

Technischer Support