Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert (K0701)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0701.05
K0701.06
K0701.08
K0701.10
K0701.12
K0701.14
K0701.16
K0701.18
K0701.20
K0701.22
K0701.24
K0701.30
K0701.36
K0701.101
K0701.121
K0701.806
K0701.808
K0701.810
K0701.811
K0701.812
K0701.8121
K0701.816
K0701.820
K0701.908
K0701.910
K0701.912
K0701.916
K0701.920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
H = 1,5 x D (Höhe)
(mm)
A
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

2.55 €

1 4 Arbeitstage 5Vergütungsstahl--schwarz10127.529

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6Vergütungsstahl--schwarz10149310

0.66 €

1 4 Arbeitstage 8Vergütungsstahl--schwarz1018123.513

0.85 €

1 4 Arbeitstage 10Vergütungsstahl--schwarz102215416

1.10 €

1 4 Arbeitstage 12Vergütungsstahl--schwarz102518418

1.68 €

1 4 Arbeitstage 14Vergütungsstahl--schwarz1028214.522

2.01 €

1 4 Arbeitstage 16Vergütungsstahl--schwarz103124524

3.40 €

1 4 Arbeitstage 18Vergütungsstahl--schwarz103427527

3.76 €

1 4 Arbeitstage 20Vergütungsstahl--schwarz103730630

6.54 €

1 4 Arbeitstage 22Vergütungsstahl--schwarz104033634

6.26 €

1 4 Arbeitstage 24Vergütungsstahl--schwarz104536636

13.16 €

1 4 Arbeitstage 30Vergütungsstahl--schwarz105845846

26.42 €

1 4 Arbeitstage 36Vergütungsstahl--schwarz1068541055

2.05 €

1 4 Arbeitstage 10Vergütungsstahl--schwarz102215417

2.20 €

1 4 Arbeitstage 12Vergütungsstahl--schwarz102518419

7.75 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahl1.4301blank--149310

4.47 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl1.4301blank--18123.513

5.83 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl1.4301blank--2215416

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl1.4301blank--2215417

7.82 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl1.4301blank--2518418

10.63 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl1.4301blank--2518419

12.49 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahl1.4301blank--3124524

19.25 €

1 4 Arbeitstage 20Edelstahl1.4301blank--3730630

4.92 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl1.4401blank--18123.513

6.41 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl1.4401blank--2215417

8.60 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl1.4401blank--2518419

13.73 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahl1.4401blank--3124524

21.18 €

1 4 Arbeitstage 20Edelstahl1.4401blank--3730630

Loading...

  1. 1

Technischer Support