Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form B, mit abgeflachter Kugel (K0380)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form B, mit abgeflachter Kugel (K0380)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0380.20410
K0380.20416
K0380.20420
K0380.20512
K0380.20516
K0380.20520
K0380.20620
K0380.20630
K0380.20640
K0380.20820
K0380.20835
K0380.20850
K0380.21025
K0380.21040
K0380.21060
K0380.21230
K0380.21250
K0380.21280
K0380.21640
K0380.21660
K0380.21680
K0380.22050
K0380.22080
K0380.220100
K0380.22460
K0380.22490
K0380.224120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

3.59 €

1 4 Arbeitstage M41.4711.72.142.533.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage M41.4715.72.142.533.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage M41.4719.72.142.533.5

3.75 €

1 4 Arbeitstage M528.511.72.45344.5

3.75 €

1 4 Arbeitstage M528.515.72.45344.5

3.75 €

1 4 Arbeitstage M528.519.72.45344.5

3.83 €

1 4 Arbeitstage M63.2102036459

3.88 €

1 4 Arbeitstage M63.2103036459

3.94 €

1 4 Arbeitstage M63.21040166459

4.78 €

1 4 Arbeitstage M84.513203.585.5615

4.90 €

1 4 Arbeitstage M84.513353.585.5615

5.06 €

1 4 Arbeitstage M84.513502285.5615

5.53 €

1 4 Arbeitstage M10616254.5107820

5.75 €

1 4 Arbeitstage M10616404.5107820

5.97 €

1 4 Arbeitstage M106166028107820

7.75 €

1 4 Arbeitstage M127.218305128.51030

8.04 €

1 4 Arbeitstage M127.218505128.51030

8.68 €

1 4 Arbeitstage M127.2188044128.51030

11.09 €

1 4 Arbeitstage M1610.72440616121460

11.63 €

1 4 Arbeitstage M1610.72460616121460

12.39 €

1 4 Arbeitstage M1610.724803616121460

20.10 €

1 4 Arbeitstage M2013.530507.520151790

21.00 €

1 4 Arbeitstage M2013.530802820151790

22.05 €

1 4 Arbeitstage M2013.5301004820151790

30.08 €

1 4 Arbeitstage M2415.836609241819120

34.19 €

1 4 Arbeitstage M2415.8369030241819120

35.97 €

1 4 Arbeitstage M2415.83612060241819120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9 Material Komponente Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form B
Form-Typ Kugel abgeflacht

Technischer Support