Doppelkugelschnäpper (K0583)

Doppelkugelschnäpper (K0583)
· Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Einsatzgebiete: Türen, Klappen, Blenden

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Einrastdruck verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0583.50
K0583.60
K0583.70
K0583.322
K0583.430
K0583.432
K0583.500
K0583.502
K0583.700
K0583.702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A=Bohrungsabstand
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Haltekraft ca.
(N)
Federkraft Gewicht PL Edelstahl RoHS

4.29 €

1 4 Arbeitstage Messing-verchromt39,819,88,87,610,83,810,6211,2213,24928,835±5----

5.54 €

1 4 Arbeitstage Messing-verchromt5023,511913,54,813,22,413,52,215,5603530±7----

9.52 €

1 4 Arbeitstage Messing-verchromt5830131215,24,8152,415,72,218,168,440,225±5----

12.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4401gestrahlt251188103,2928,5211,532188Standard0,0122truetrue

3.62 €

1 4 Arbeitstage Zink-verchromt351687,510,53,2102,5112,513,5432513Standard0,0156falsetrue

17.04 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4401gestrahlt351687,510,53,2102,5112,513,5432513Standard0,0206truetrue

4.07 €

1 4 Arbeitstage Zink-verchromt402010912,94,212,22,913,22,915,9503018Standard0,0258falsetrue

21.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4401gestrahlt402010912,94,212,22,913,22,915,9503018Standard0,0313truetrue

4.81 €

1 4 Arbeitstage Zink-verchromt60301310,5174,217419423704238Standard0,0690falsetrue

24.99 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4401gestrahlt60301310,5174,217419423704238Standard0,0826truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Edelstahl Benennung Doppelkugelschnäpper

Technischer Support