Aufnahme exzentrisch für Federnde Seitendruckstücke (K0369)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0369.120
K0369.150
K0369.160
K0369.180
K0369.250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D
(mm)

23.52 €

1 4 Arbeitstage 126129.926

25.21 €

1 4 Arbeitstage 158---8

26.85 €

1 4 Arbeitstage 16101611.9210

28.88 €

1 4 Arbeitstage 18121813.9212

33.14 €

1 4 Arbeitstage 25162517.9316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support