Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (K1494)

Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (K1494)
· Ermöglicht eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung

· Prozesssicherheit

· Einfache Integrationsmöglichkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1494.01

Teilenummer
K1494.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

670.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 90 B1(mm) 103.4 B2(mm) 108
H=Höhe(mm) 58.5 H1(mm) 122 H2(mm) 82.5
L=Länge(mm) 107 Ausgangssignal Relais

Sie befinden sich auf der Seite für Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (K1494), die Teilenummer ist K1494.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1494.01.

Technischer Support