Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel (K0384)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel (K0384)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0384.2046
K0384.2048
K0384.20410
K0384.20412
K0384.20416
K0384.2058
K0384.20510
K0384.20512
K0384.20516
K0384.20520
K0384.20525
K0384.20610
K0384.20612
K0384.20616
K0384.20620
K0384.20625
K0384.20650
K0384.20660
K0384.20680
K0384.20810
K0384.20812
K0384.20816
K0384.20820
K0384.20825
K0384.20830
K0384.20850
K0384.20860
K0384.20880
K0384.21012
K0384.21016
K0384.21020
K0384.21025
K0384.21035
K0384.21216
K0384.21220
K0384.21230
K0384.21240
K0384.21620
K0384.21625
K0384.21635
K0384.21650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)

4.63 €

1 4 Arbeitstage M41.45.82.52

4.63 €

1 4 Arbeitstage M41.47.82.52

4.65 €

1 4 Arbeitstage M41.49.82.52

4.65 €

1 4 Arbeitstage M41.411.82.52

4.76 €

1 4 Arbeitstage M41.415.82.52

4.99 €

1 4 Arbeitstage M527.632.5

5.04 €

1 4 Arbeitstage M529.632.5

5.06 €

1 4 Arbeitstage M5211.632.5

5.15 €

1 4 Arbeitstage M5215.632.5

5.24 €

1 4 Arbeitstage M5219.632.5

5.30 €

1 4 Arbeitstage M5224.632.5

5.55 €

1 4 Arbeitstage M6310.143

5.61 €

1 4 Arbeitstage M6312.143

5.66 €

1 4 Arbeitstage M6316.143

5.70 €

1 4 Arbeitstage M6320.143

5.73 €

1 4 Arbeitstage M6325.143

8.68 €

1 4 Arbeitstage M6350.143

9.09 €

1 4 Arbeitstage M6360.143

9.86 €

1 4 Arbeitstage M6380.143

6.54 €

1 4 Arbeitstage M84.110.35.54

6.60 €

1 4 Arbeitstage M84.112.35.54

6.61 €

1 4 Arbeitstage M84.116.35.54

6.64 €

1 4 Arbeitstage M84.120.35.54

6.64 €

1 4 Arbeitstage M84.125.35.54

6.64 €

1 4 Arbeitstage M84.130.35.54

10.98 €

1 4 Arbeitstage M84.150.35.54

12.13 €

1 4 Arbeitstage M84.160.35.54

13.33 €

1 4 Arbeitstage M84.180.35.54

7.50 €

1 4 Arbeitstage M105.612.375

7.60 €

1 4 Arbeitstage M105.616.375

7.61 €

1 4 Arbeitstage M105.620.375

7.61 €

1 4 Arbeitstage M105.625.375

7.69 €

1 4 Arbeitstage M105.635.375

9.44 €

1 4 Arbeitstage M12716.28.56

9.52 €

1 4 Arbeitstage M12720.28.56

9.79 €

1 4 Arbeitstage M12730.28.56

9.89 €

1 4 Arbeitstage M12740.28.56

16.53 €

1 4 Arbeitstage M1610.720128

16.59 €

1 4 Arbeitstage M1610.725128

16.95 €

1 4 Arbeitstage M1610.735128

17.28 €

1 4 Arbeitstage M1610.750128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl Form B Form-Typ Kugel abgeflacht

Technischer Support