Raststücke (K0332)

Raststücke (K0332)
· Zubehör zu federnden Druckstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Ermöglichen in Verbindung mit federnden Druckstücken genaue Arretierungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0332.04015
K0332.05020
K0332.06020
K0332.08030
K0332.10040
K0332.12060
K0332.16080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Federndes Druckstück D

4.84 €

1 4 Arbeitstage 41.550.5- / M4

4.84 €

1 4 Arbeitstage 5260.5Ø4 / M5

4.84 €

1 4 Arbeitstage 6280.7Ø5 / M6

5.05 €

1 4 Arbeitstage 83101Ø6 / M8

5.95 €

1 4 Arbeitstage 104121.2Ø8 / M10

6.15 €

1 4 Arbeitstage 126141.5Ø10 / M12

10.89 €

1 4 Arbeitstage 168182Ø12 / M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support