Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung (K0384)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung (K0384)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0384.50612
K0384.50616
K0384.50620
K0384.50625
K0384.50816
K0384.50820
K0384.50825
K0384.50830
K0384.51020
K0384.51025
K0384.51035
K0384.51040
K0384.51220
K0384.51230
K0384.51240
K0384.51250
K0384.51635
K0384.51650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)

8.71 €

1 4 Arbeitstage M6312.143

8.81 €

1 4 Arbeitstage M6316.143

8.95 €

1 4 Arbeitstage M6320.143

9.03 €

1 4 Arbeitstage M6325.143

10.14 €

1 4 Arbeitstage M84.116.35.54

10.21 €

1 4 Arbeitstage M84.120.35.54

10.21 €

1 4 Arbeitstage M84.125.35.54

10.28 €

1 4 Arbeitstage M84.130.35.54

11.35 €

1 4 Arbeitstage M105.620.375

11.44 €

1 4 Arbeitstage M105.625.375

11.50 €

1 4 Arbeitstage M105.635.375

11.64 €

1 4 Arbeitstage M105.640.275

13.43 €

1 4 Arbeitstage M12720.28.56

13.60 €

1 4 Arbeitstage M12730.28.56

13.74 €

1 4 Arbeitstage M12740.28.56

13.80 €

1 4 Arbeitstage M127508.56

19.61 €

1 4 Arbeitstage M1610.735128

19.84 €

1 4 Arbeitstage M1610.750128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl
Form BV Form-Typ Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung

Technischer Support