Magnetverschluss (K1295)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1295.17281
K1295.28401
K1295.28402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Bohrungsabstand
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Gegenstück

5.50 €

1 4 Arbeitstage 207.7174.3146281253Flachkopfschraube M4x5

5.69 €

1 4 Arbeitstage 3013.5286.3201040192010Flachkopfschraube M5x6

7.18 €

1 4 Arbeitstage 3013.5286.3201040192010Flachkopfschraube M5x6 und Halteplatte 14x41x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt

Technischer Support