Haltestücke Aluminium Form B (K0638)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0638.406
K0638.4061
K0638.408
K0638.4081
K0638.410
K0638.4101
K0638.412
K0638.4121
K0638.416
K0638.4161
K0638.420
K0638.4201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M64.582110304.5

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M6x0,754.582110304.5

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M84.582110304.5

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M8x14.582110304.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M105.5102613365.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M10x15.5102613365.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M125.5102613365.5

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M12x1,55.5102613365.5

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M165.5102917465.5

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M16x1,55.5102917465.5

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M205.5102917465.5

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M20x1,55.5102917465.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Form B
Form-Typ Befestigungsbohrung senkrecht zum Gewinde

Technischer Support