Haltestücke Form A (K0638)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0638.112
K0638.1121
K0638.116
K0638.1161
K0638.120
K0638.1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

10.51 €

1 4 Arbeitstage M123624251012

10.51 €

1 4 Arbeitstage M12x1,53624251012

11.40 €

1 4 Arbeitstage M164632331315

11.40 €

1 4 Arbeitstage M16x1,54632331315

14.10 €

1 4 Arbeitstage M204632331315

11.40 €

1 4 Arbeitstage M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Technischer Support