Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0387.1005 |
K0387.101205 |
K0387.1205 |
K0387.121205 |
K0387.1606 |
K0387.161206 |
K0387.2005 |
K0387.201205 |
K0387.2506 |
K0387.251206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riffelung | A=Länge/Breite (mm) | B (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | extra fein | 10 | 10 | M5 | ||
17.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | extra fein | 10 | 12 | M5 | ||
22.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 12 | 10 | M5 | ||
21.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 12 | 12 | M5 | ||
25.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 16 | 10 | M6 | ||
25.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 16 | 12 | M6 | ||
29.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 20 | 10 | M5 | ||
29.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 20 | 12 | M5 | ||
41.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 25 | 10 | M6 | ||
41.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | fein | 25 | 12 | M6 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riffelung
A=Länge/Breite(mm)
B(mm)
G=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften