Grippers / K0387 / Form B / quadratisch

Grippers / K0387 / Form B / quadratisch
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0387.12057

Teilenummer
K0387.12057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Hartmetall Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall
Form B Riffelung fein A=Länge/Breite(mm) 12
B(mm) 10 E(mm) 10.3 G=Gewinde M5

Sie befinden sich auf der Seite für Grippers / K0387 / Form B / quadratisch, die Teilenummer ist K0387.12057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0387.12057.

Technischer Support