Grippers / K0387 / Form C / quadratisch

Grippers / K0387 / Form C / quadratisch
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0387.1210048
K0387.1212048
K0387.1610048
K0387.1612048
K0387.2010058
K0387.2012058
K0387.2510068
K0387.2512068
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge/Breite
(mm)
B
(mm)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
T
(mm)

21.92 €

1 4 Arbeitstage 12104.585.6

22.64 €

1 4 Arbeitstage 12124.585.6

25.98 €

1 4 Arbeitstage 16104.585.6

26.29 €

1 4 Arbeitstage 16124.585.6

30.35 €

1 4 Arbeitstage 20105.5106.6

31.40 €

1 4 Arbeitstage 20125.5106.6

42.10 €

1 4 Arbeitstage 25106.6117.6

43.42 €

1 4 Arbeitstage 25126.6117.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form C
Riffelung fein

Technischer Support