Flachspanner Form A (K1168)

Flachspanner Form A (K1168)
· Ideal für das Spannen von niedrigen Werkstücken

· Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut

· Speziell für kleine Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1168.104
K1168.105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Bohrungsabstand von Kante
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

27.88 €

1 4 Arbeitstage 15544M4735223128622.7

30.51 €

1 4 Arbeitstage 19755M59462.5281410735.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Form A

Technischer Support