Keilspanner mit Senkschraube, Form A (K1167)

Keilspanner mit Senkschraube, Form A (K1167)
· Für Mehrfachspannungen geeignet

· Speziell für kleine Bauteile

· Für große Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1167.11205
K1167.11506
K1167.11808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

22.54 €

1 4 Arbeitstage 141212M5X157.59.5324.3

25.20 €

1 4 Arbeitstage 171514.8M6X168.79.343.57.3

33.17 €

1 4 Arbeitstage 21.518.518.4M8X2011.811.35518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Form A

Technischer Support