Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1167.21205 |
K1167.21506 |
K1167.21808 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A max. (mm) | A min. (mm) | B=Breite (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | SW (mm) | Spannkraft max. (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 12 | 12 | M5X16 | 13.4 | 9.6 | 4 | 3 | 5.4 | ||
30.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 15 | 14.8 | M6X18 | 15.8 | 10.2 | 5 | 4.5 | 9.1 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.5 | 18.5 | 18.4 | M8X25 | 21.2 | 14.9 | 6 | 9 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A max.(mm)
A min.(mm)
B=Breite(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
SW(mm)
Spannkraft max.(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften