Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0412.1006 |
K0412.1008 |
K0412.1406 |
K0412.1408 |
K0412.1410 |
K0412.1412 |
K0412.2012 |
K0412.2014 |
K0412.2016 |
K0412.2018 |
K0412.3012 |
K0412.3014 |
K0412.3016 |
K0412.3018 |
K0412.3020 |
K0412.3025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Innendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | Passend zu Positionsanzeiger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 6 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 8 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 6 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 8 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 10 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 12 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 12 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 14 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 16 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 18 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 12 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 14 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 16 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 18 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 20 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 25 | 5.5 | 30 | K0411 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Innendurchmesser(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
Passend zu Positionsanzeiger
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften