Montageplatten (K0414)

Montageplatten (K0414)
· Kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern

· Zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit

· Einfache Montage

· Gut geeignet zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0414.04081
K0414.04083
K0414.04101
K0414.04103
K0414.04121
K0414.04123
K0414.04141
K0414.04143
K0414.09121
K0414.09123
K0414.09141
K0414.09143
K0414.09161
K0414.09163
K0414.09201
K0414.09203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 Einbaulage A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)

34.73 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich121-221123.57.5154.6M484.584716.533

47.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3211122-23.57.5154.6M484.584716.533

34.73 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich121-221123.57.5154.6M4104.584716.533

47.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3211122-23.57.5154.6M4104.584716.533

34.73 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich121-221123.57.5154.6M4124.584716.533

47.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3211122-23.57.5154.6M4124.584716.533

34.73 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich121-221123.57.5154.6M4144.584716.533

47.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3211122-23.57.5154.6M4144.584716.533

38.13 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich134-30171710205.5M5125.51067.525.548

48.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3341730-1710205.5M5125.51067.525.548

38.13 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich134-30171710205.5M5145.51067.525.548

48.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3341730-1710205.5M5145.51067.525.548

38.13 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich134-30171710205.5M5165.51067.525.548

48.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3341730-1710205.5M5165.51067.525.548

38.13 €

1 4 Arbeitstage Zink-seitlich134-30171710205.5M5205.51067.525.548

48.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertunten/oben3341730-1710205.5M5205.51067.525.548

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff

Technischer Support