Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / K1786 / Guss-Korpus / PA Rad / Innengewinde, Lochplatte / Gerätefuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1786.045180
K1786.045181
K1786.050220
K1786.050221
K1786.063290
K1786.063291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

65.79 €

1 4 Arbeitstage 724518M8x1232--5882--54.540180

65.91 €

1 4 Arbeitstage 72451873242555882554254.5-180

86.09 €

1 4 Arbeitstage 845022M12x1538--7294--6346250

86.09 €

1 4 Arbeitstage 84502273858737294735863-250

117.79 €

1 4 Arbeitstage 1046329M12x1546--85119--77.565500

117.84 €

1 4 Arbeitstage 1046329946709085119907077.5-500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Aluminium Radlagerung Gleitlager

Technischer Support