Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1081.11
Material Grundkörper | Acrylglas | B=Breite(mm) | 900 | B1(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
S=Scheibendicke(mm) | 4 | H2(mm) | 850 | H=Gesamthöhe(mm) | 1025 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tischaufsteller freistehend (K1081), die Teilenummer ist K1081.11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1081.11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften