Kugelrollen / K1325 / Edelstahl, rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / Schwerlast

Kugelrollen / K1325 / Edelstahl, rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / Schwerlast
· Lange Lebensdauer

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Selbstreinigungsöffnungen ermöglichen sehr hohen Reinigungsgrad

· Für den Außenbereich geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1325.330

Teilenummer
K1325.330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.54 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Last(N) 2000 D1=Außendurchmesser(Ø) 55 Kugel-Ø (DK)(Ø) 30
Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank D=Durchmesser(mm) 45±0.080 H=Höhe(mm) 36.8
H1=Höhe(mm) 13.8±0.2 H2(mm) 3.4

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / K1325 / Edelstahl, rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / Schwerlast, die Teilenummer ist K1325.330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1325.330.

Technischer Support