Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo (K1407)

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo (K1407)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

· Montage: Einpressen oder Einkleben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1407.0310
K1407.0312
K1407.0416
K1407.0420
K1407.0520
K1407.0615
K1407.0624
K1407.0630
K1407.0825
K1407.1020
K1407.1040
K1407.1240
K1407.1530
K1407.1560
K1407.3480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø (D)
(mm)
L=Länge
(mm)

1.09 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.13 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.33 +0/-0.212 ±0.1

1.33 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.41 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,024 +0/-0.220 ±0.1

1.68 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.35 +0/-0.220 ±0.1

1.71 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.07 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.224 ±0.1

2.31 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.230 ±0.1

2.82 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,03.88 +0/-0.225 ±0.1

3.21 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0510 +0/-0.220 ±0.1

5.31 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0710 +0/-0.240 ±0.1

7.11 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0812 +0/-0.240 ±0.1

8.12 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01015 +0/-0.230 ±0.2

15.12 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.01115 +0/-0.260 ±0.2

96.98 €

1 4 Arbeitstage 60.1 bis 70.06134 +0/-0.280 ±0.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Material Grundkörper Alnico Temperatur max.(°C) 450
Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support