Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1404.05 |
K1404.06 |
K1404.08 |
K1404.10 |
K1404.12 |
K1404.15 |
K1404.18 |
K1404.24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Haftkraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (D) (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 10,0 | 5 | 5 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 10,0 | 7.5 | 6 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 13 | 8 ±0.1 | 4 ±0.1 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 15 | 10 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 20 | 12 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 bis 30.0 | 25 | 15 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 bis 40.0 | 33 | 18 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 bis 40.0 | 39 | 24 ±0.1 | 3 ±0.1 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Grundkörper | NdFeB | Temperatur max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft (Bereich frei wählbar)(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø (D)(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften