Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Griffstärke] 10 - 20 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die Kugelgriffe mit Innengewinde von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Eine Griffstärke von 10 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0726.060 |
K0726.080 |
K0726.100 |
K0726.1060 |
K0726.1080 |
K0726.1100 |
K0726.1120 |
K0726.120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Material Komponente | B (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 8 | 12.5 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 10 | 15 | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 8 | 12.5 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 10 | 15 | ||
12.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | ||
15.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21.5 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Material Komponente
B(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften