Kugelgriffe / K0726 / Stahl, Edelstahl, PF31 / Gewindebolzen

Kugelgriffe / K0726 / Stahl, Edelstahl, PF31 / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Griffstärke] 10 - 20 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Die drehbaren Kugelgriffe mit Außengewinde (K0726) von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 10 und 20 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0726.061
K0726.081
K0726.101
K0726.1061
K0726.1081
K0726.1101
K0726.1121
K0726.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Material Komponente B
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)

5.39 €

1 4 Arbeitstage M6Stahl5251022.515511383

6.39 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl6321329.5196134104

7.27 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl8401637248145135

8.17 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahl5251022.515511-83

9.51 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl6321329.519613-104

12.37 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl840163724814-135

15.35 €

1 4 Arbeitstage M12Edelstahl10502047311221-176

11.12 €

1 4 Arbeitstage M12Stahl105020473112216176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast

Technischer Support