Konusgriffe / K1201 / Stahl, PF31 / drehbar / Gewindebolzen

Konusgriffe / K1201 / Stahl, PF31 / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Farbe] blank, blau-passiviert / [Gewindegröße] M10, M6, M8



Die drehbaren Konusgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Duroplast. Die drehbaren Konusgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in blank und blau-passiviert verfügbar. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1201.0618
K1201.0823
K1201.1028
K1201.10618
K1201.10823
K1201.11028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)

4.29 €

1 4 Arbeitstage M640.5Stahlblau-passiviert118151116

5.54 €

1 4 Arbeitstage M865.5Stahlblau-passiviert223191324

7.27 €

1 4 Arbeitstage M1090.5Stahlblau-passiviert328221432

8.95 €

1 4 Arbeitstage M640.5Edelstahlblank118151116

9.71 €

1 4 Arbeitstage M865.5Edelstahlblank223191324

9.75 €

1 4 Arbeitstage M1090.5Edelstahlblank328221432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support