Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Bauform] A, B / [Gewindegröße] M10, M6, M8
Die umlegbaren Zylindergriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Thermoplast. Bei den Bauformen der umlegbaren Zylindergriffe lässt sich zwischen A und B wählen. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0775.06200490 |
K0775.08250690 |
K0775.10260890 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Form | D1=Außendurchmesser (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 49 | A | 20 | 24.5 | 9 | 63 | 53 | 10 | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 70 | A | 25 | 28 | 11 | 87.5 | 74 | 13 | ||
13.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90 | B | 26 | 34 | 16 | 114 | 96 | 17 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Form
D1=Außendurchmesser(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften