Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Griffstärke] 12 - 18 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die ergonomisch gestalteten KIPP Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Eine Griffstärke von 12 bis 18 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0774.06200500 |
K0774.08230600 |
K0774.08250690 |
K0774.10250690 |
K0774.10250800 |
K0774.10270890 |
K0774.12250800 |
K0774.12270890 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 55 | 20 | 12 | 12 | 5 | 10 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67 | 23 | 14 | 15 | 7 | 13 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 77 | 25 | 14 | 15 | 7 | 13 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 77 | 25 | 14 | 15 | 7 | 13 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 86 | 26 | 18 | 15 | 7 | 16 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 97 | 27 | 18 | 15 | 7 | 16 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 86 | 26 | 18 | 15 | 7 | 16 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 97 | 27 | 18 | 15 | 7 | 16 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften